DEM-DIR9001EVM

DEM-DIR9001EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The DEM-DIR9001 is an evaluation board for the low jitter, Digital Audio Interface Receiver DIR9001. It isoperated by either a single +3.3 V power supply, or a +5 V power supply.

The DEM-DIR9001 has both an Optical Toslink input and a Coaxial input for the SPDIF interface which can achieve standard digital audio interface format IEC60958, AES/EBU, and JEIAT CPR-1205 (formerEIAJ CP-1201, 340).

The DEM-DIR9001 recovers standard system clock and PCM audio interface clock from incoming biphasesignals such as SPDIF, IEC60958, and AES/EBU. These signals are provided to the audio DAC/DSP, buffer output, and direct output.

Funciones
  • One-Chip Digital Audio Interface Receiver (DIR) Including Low-Jitter Clock-Recovery
  • Compliant With Digital Audio Interface Standards: IEC60958 (former IEC958), JEITA CPR-1205 (former EIAJ CP-1201, CP-340), AES3, EBU tech3250
  • Clock Recovery and Data Decode From Biphase Input Signal, Generally Called S/PDIF,EIAJ CP-1201, IEC60958, AES/EBU
  • Biphase Input Signal Sampling Frequency (fS)
  • Range: 28 kHz to 108 kHz
  • Low-Jitter Recovered System Clock: 50 ps
  • Jitter Tolerance Compliant With IEC60958-3
  • Selectable Recovered System Clock: 128 fS, 256 fS, 384 fS, 512 fS
  • Serial Audio Data Output Formats: 24-Bit I²S;
  • MSB-First, 24-Bit Left-Justified; MSB-First 16-, 24-Bit Right-Justified which User Data, Channel-Status Data Outputs Synchronized With Decoded Serial Audio Data
CODEC de audio
DIR9001 — Receptor de audio digital de 96 kHz
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DEM-DIR9001EVM — Módulo de evaluación DEM-DIR9001EVM

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DEM-DIR9001EVM — Módulo de evaluación DEM-DIR9001EVM
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
* EVM User's guide DIR9001EVM - User Guide 3/07/2007
Certificado DEM-DIR9001EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos