DEM-FDA-RUN-EVM

DEM-FDA-RUN-EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El DEM-FDA-RUN-EVM es un módulo de evaluación para amplificadores totalmente diferenciales (FDA) de paquete RUN (WQFN de 10 pines), que admite varios FDA de alta velocidad. Esta placa admite una demostración rápida de funcionalidad y capacidad, incluidos los conectores SMA para facilitar su uso y admitir varias opciones configurables integradas: Filtro activo MFB, red de carga a FDA, transformador de salida, accionamiento externo para desconectar y tensión de modo común de salida.

Funciones
  • Diseño optimizado para las señales de alta velocidad y la reducción de los parásitos y el ruido
  • Flexibilidad para utilizar el filtro activo MFB con las almohadillas existentes
  • Configure el PD y VOCM con resistencias o señales externas
  • Fácil conexión al equipo y otros módulos de evaluación con conectores SMA
  • Rango de funcionamiento con suministro único configurable según las necesidades del circuito (por ejemplo, de 2.7 V a 5.5 V)
  • Ensamble parcial para permitir una amplia adopción y configuración del usuario final
Amplificadores totalmente diferenciales
THS4535 — Amplificador totalmente diferencial CMOS NRI/RRO de alta precisión THS4536 — Amplificador e-trim™ totalmente diferencial CMOS de ultralta precisión, con NRI/RRO THS4551 — Amplificador totalmente diferencial de precisión, 150 MHz y bajo ruido THS4561 — Amplificador diferencial completo de rango de fuente amplio, 60 MHz y baja potencia
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DEM-FDA-RUN-EVM — Fully differential amplifier in WQFN (RUN) package evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DEM-FDA-RUN-EVM — Fully differential amplifier in WQFN (RUN) package evaluation module
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
* EVM User's guide DEM-FDA-RUN-EVM Evaluation Module PDF | HTML 12/11/2025
Certificado DEM-FDA-RUN-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 3/09/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos