DEM-FDA-SOIC-EVM

DEM-FDA-SOIC-EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El DEM-FDA-SOIC-EVM es un módulo de evaluación (EVM) despoblado para amplificadores totalmente diferenciales (FDA) en el encapsulado D (circuito integrado de contorno pequeño). El EVM está diseñado para encender pruebas de laboratorio rápidas y eficientes de los amplificadores totalmente diferenciales (FDA) de alta velocidad usando conectores subminiatura versión A (SMA) de 50 Ω para usarlos con equipos de laboratorio. El esquema considera todos los conectores necesarios para realizar mediciones de laboratorio, incluidas las conexiones de alimentación y señal. El EVM está configurado para una entrada de extremo único y una salida de extremo único cuando se instala de acuerdo con el esquema, y puede tener un comportamiento totalmente diferencial con la configuración adecuada. El transformador de salida permite una salida de extremo único para facilitar la interconexión con el equipo de prueba. Además, hay conectores SMA externos para el modo común de salida (Vocm) y el control de apagado (PD).

Funciones
  • Configuración de alimentación único o dividido
  • Red de ganancia y realimentación configurable con condensadores de compensación opcionales
  • Admite entradas de extremo único o diferenciales
  • Diseñado para conectarse fácilmente a equipos de laboratorio de impedancia de entrada y salida estándar de 50 Ω
  • Las entradas, salidas y señales de control incluyen conectores SMA para funcionamiento a alta velocidad
Amplificadores operacionales para audio
OPA1633 — Amplificador de audio completamente diferencial de 195 MHz y distorsión ultrabaja

 

Amplificadores totalmente diferenciales
LMH5485-SEP — Amplificador totalmente diferencial de 850 MHz con tolerancia a la radiación THS2630 — Amplificador de alta velocidad, bajo nivel de ruido y completamente diferencial de 35 V y 180 MHz THS4130 — Amplificador de bajo ruido de entrada/salida completamente diferencial de 150 MHz, con capacidad de THS4131 — Amplificador de bajo ruido de entrada/salida completamente diferencial
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DEM-FDA-SOIC-EVM — Evaluation module for fully differential amplifiers in SOIC packages

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DEM-FDA-SOIC-EVM — Evaluation module for fully differential amplifiers in SOIC packages
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
* EVM User's guide DEM-FDA-SOIC-EVM User's Guide PDF | HTML 18/01/2022
Certificado DEM-FDA-SOIC-EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 15/12/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos