DEM-OPA-DSN-EVM

DEM-OPA-DSN-EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) DEM-OPA-DSN-EVM es un dispositivo de demostración que ayuda a los diseñadores a evaluar el funcionamiento y el rendimiento de los amplificadores operacionales de alta velocidad y amplio ancho de banda de Texas Instruments Incorporated. Esta placa PC despoblada es compatible con los productos amplificadores de doble canal que se ofrecen en el encapsulado SON (DSN) de 10 pines. El EVM está diseñado para admitir varias configuraciones de amplificadores para permitir la máxima flexibilidad y facilidad de uso.

Funciones
  • Configurable para funcionamiento con alimentación única o dividida
  • Incluye resistencias de terminación opcionales en entradas y salidas para un uso sencillo con equipos de prueba de 50 Ω
  • Componentes de red de realimentación para configuraciones inversoras y no inversoras
  • Espacios SMA estándar para conexiones de señales de entrada y salida
  • Diseño optimizado de alta velocidad para reducir los efectos parásitos
Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)
OPA2863 — Amplificador de retroalimentación de tensión doble de baja potencia, 110 MHz, 12 V, entrada y salida OPA2863A — Amplificador e-trim™ doble, alta precisión, baja potencia, 105 MHz, 12 V, realim. de tensión RRIO
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DEM-OPA-DSN-EVM — Evaluation module for dual OP AMP in DSN package

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DEM-OPA-DSN-EVM — Evaluation module for dual OP AMP in DSN package
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
* EVM User's guide DEM-OPA-DSN-EVM User's Guide PDF | HTML 15/12/2021
Certificado DEM-OPA-DSN-EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 6/12/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos