DEM-OPA-RGV-EVM

DEM-OPA-RGV-EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El DEM-OPA-RGV-EVM es un módulo de evaluación (EVM) no poblado para nuestros amplificadores operacionales de banda ancha dobles en el encapsulado VQFN (RGV). Este EVM está diseñado de acuerdo con las especificaciones de rendimiento de alta velocidad y nuestros controladores de líneas de transmisión y comunicación por línea eléctrica (PLC). El EVM está diseñado para permitir pruebas de laboratorio rápidas y eficientes de nuestro amplificador dual de alta velocidad a través de conectores SMA de 50 Ω utilizando equipos de laboratorio. El EVM se puede configurar fácilmente para múltiples ganancias y para funcionamiento con alimentación única o dividida. Los dos canales se pueden utilizar como amplificadores individuales o se pueden configurar como un controlador de entrada diferencial a salida diferencial. En la salida se puede utilizar un transformador con las resistencias adecuadas como salida de extremo único de 50 Ω.

Funciones
  • Configurable para funcionamiento con alimentación única o dividida
  • Ganancia configurable y redes de realimentación para configuraciones inversoras y no inversoras
  • Admite entradas y salidas únicas o diferenciales
  • Diseñado para conectarse fácilmente a equipos de laboratorio de impedancia de entrada y salida estándar de 50 Ω
  • Diseño optimizado de alta velocidad para reducir los efectos parásitos
Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)
OPA2673 — Amplificador operacional doble de banda ancha de alta corriente de salida y controlador de línea PLC OPA2675 — Amplificador de retorno de corriente de banda ancha y doble canal con salida de alta potencia
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DEM-OPA-RGV-EVM — Unpopulated evaluation module for high-speed high-output current amplifiers in VQFN package

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DEM-OPA-RGV-EVM — Unpopulated evaluation module for high-speed high-output current amplifiers in VQFN package
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
Guía del usuario DEM-OPA-RGV-EVM User's Guide PDF | HTML 2/05/2022
Certificado DEM-OPA-RGV-EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 5/04/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos