DEM-OPA-RUN-EVM

DEM-OPA-RUN-EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El DEM-OPA-RUN-EVM es un dispositivo de demostración que ayuda a los diseñadores a evaluar el funcionamiento y las prestaciones de nuestros amplificadores operacionales de alta velocidad y gran ancho de banda. Esta placa de circuito impreso (PCB) sin poblar es compatible con los productos de amplificadores de doble canal ofrecidos en el encapsulado QFN de 10 pines (RUN). La placa está diseñada para adaptarse a múltiples configuraciones de amplificadores para permitir la máxima flexibilidad y facilidad de uso.

Funciones
  • Configurable para funcionamiento con alimentación única o dividida
  • Incluye resistencias de terminación opcionales en entradas y salidas para un uso sencillo con equipos de prueba de 50 Ω
  • Componentes de red de realimentación para configuraciones inversoras y no inversoras
  • Espacios SMA estándar para conexiones de señales de entrada y salida
  • Diseño optimizado de alta velocidad para reducir los efectos parásitos
Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)
OPA2863 — Amplificador de retroalimentación de tensión doble de baja potencia, 110 MHz, 12 V, entrada y salida
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DEM-OPA-RUN-EVM — Unpopulated evaluation module for dual-channel operational amplifiers in RUN package

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DEM-OPA-RUN-EVM — Unpopulated evaluation module for dual-channel operational amplifiers in RUN package
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
* EVM User's guide DEM-OPA-RUN-EVM User's Guide PDF | HTML 2/09/2022
Certificado DEM-OPA-RUN-EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2/09/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos