DEM-OPA-SO-3A

DEM-OPA-SO-3A

Haga su pedido ahora

Información general

The DEM-OPA-SO-3A demonstration fixture helps designers evaluate the operation and performance of TI's triple, high speed, wideband operational amplifiers with disable. This unpopulated PC board (PCB) is compatible with products offered in the 16-lead SOIC (D) package with flow-through pin-out.
 
For more information on these types of operational amplifiers, as well as good PCB layout techniques, see the individual triple op amp datasheets.

Amplificadores de video
OPA3692 — Amplificador operacional triple de banda ancha, de ganancia fija, con deshabilitación

 

Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)
OPA3690 — Amplificador operacional triple de banda ancha con retroalimentación de voltaje y deshabilitación OPA3691 — Amplificador operacional triple de banda ancha con retroalimentación de corriente y deshabilitación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DEM-OPA-SO-3A — Módulo de evaluación de amplificador operacional triple para encapsulado SO-16

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DEM-OPA-SO-3A — Módulo de evaluación de amplificador operacional triple para encapsulado SO-16
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
Certificado DEM-OPA-SO-3A EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario DEM-OPA-SO-3A User's Guide (Rev. A) 20/06/2006

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos