DEM-PCM2912AEVM

DEM-PCM2912AEVM

Haga su pedido ahora

Información general

The DEM-PCM2912A EVM is a complete evaluation platform for the 16-bit, mono microphone input and stereo headphone output PCM2912A bus-powered audio codec with a USB interface. All necessary connectors and circuitry are provided for interfacing to audio test systems and commercial audio equipment.

A USB connector is mounted on the DEM-PCM2912A EVM. Stereo audio output and mono audio input are available on two stereo mini-jacks. The PCM2912A is an audio codec with a USB interface for a USB headset, USB headphones, and a USB audio interface box that integrates mono input, stereo headphone output, an analog loopback line, a programmable gain amplifier (PGA), and microphone bias. It is available in a 32-pin TQFP package.

The DEM-PCM2912A EVM also carries the Microsoft Windows® Logo License certification from the Microsoft Windows Hardware Quality Labs (WHQL). The DEM-PCM2912A has successfully passed the Microsoft WLP test (DTM Audio) for Windows Vista® x86/x64 platforms.

Funciones

Major features of the PCM2912A include: 

  •  Analog Front End: – Microphone amplifier (+20 dB gain) – Mono input
  • Analog Back End: – Stereo/Mono headphone amplifier or line output with volume
  • Analog Performance: – Dynamic range: 90 dB (DAC) – Dynamic range: 90 dB (ADC) – 25-mW   headphone output at RL = 16 W 
  • Power-Supply Voltage – Single power supply of 5.0 V (VBUS) 
  • Low Power Dissipation: – 425 mW at analog-to-digital converter (ADC) and digital-to-analog converter (DAC) operation, 44.1 kHz – 0.8 mW in Suspend mode 
  • Sampling Frequency: 8 kHz, 11.025 kHz, 16 kHz, 22.05 kHz, 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz for ADC and DAC
  • Programmable Function: – –76-dB to 0-dB gain for analog outputs – –12-dB to +30-dB gain for analog inputs – –76-dB to 0-dB gain for sidetone – 0-dB/20-dB gain for microphone amplifier – High-pass filter: 0.078 ´fS cutoff frequency
  • Package: 32-pin TQFP
  • Operating Temperature Range: –25°C to +85°C 10
CODEC de audio
PCM2912A — Codec de audio con interfaz USB, entrada de micrófono mono y salida de auriculares estéreo
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DEM-PCM2912AEVM — Módulo de evaluación DEM-PCM2912AEVM

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DEM-PCM2912AEVM — Módulo de evaluación DEM-PCM2912AEVM
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
Ver todo 4
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide PCM2912A Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 3/04/2024
Certificado DEM-PCM2912AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 16/08/2021
Nota sobre la aplicación Operating Environments for PCM2912A Applications (Rev. A) 10/11/2016
Nota sobre la aplicación Solving Enumeration Errors in USB Audio DAC and CODEC Designs 30/10/2009

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos