DEM-SOT223LDO

DEM-SOT223LDO

Haga su pedido ahora

Información general

The Texas Instruments DEM-SOT223LDO demonstration module (DEM) helps designers evaluate the operation and performance of Texas Instruments low-dropout regulators (LDOs).  This module is compatible with most positive output LDOs offered in the SOT223 (DCQ) package.

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
REG102 — Regulador de voltaje de baja caída de 250 mA, 10 V, con habilitación REG103 — Regulador de tensión de caída baja de 500 mA y 15 V con buena potencia y activación REG104 — Regulador de voltaje de baja caída de 1 A, 15 V, con habilitación TPS725 — Regulador de tensión de caída ultrabaja y 1 A con activación y REINICIO TPS732 — Regulador de tensión de caída ultrabaja, alta precisión y 250 mA con protección de corriente inversa TPS736 — Regulador de tensión de caída ultrabaja, alta precisión y 400 mA con protección de corriente inversa TPS73801 — Regulador de tensión ajustable de caída baja, 1 A y 20 V, con protección contra tensión y corriente TPS73801-SEP — Regulador de caída baja (LDO) ajustable de 1 A, entrada de 2.2 V a 20 V, tolerante a la radiación TPS786 — Regulador de tensión de caída baja de 1.5 A con activación TPS794 — Regulador de tensión de caída baja de 250 mA con activación TPS795 — Regulador de tensión de caída baja de 500 mA con activación TPS796 — Regulador de tensión de caída baja de 1 A con activación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DEM-SOT223LDO — Compatible con DEM-SOT223LDO con la mayoría de LDO de salida positiva en encapsulado SOT223 (DCQ)

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DEM-SOT223LDO — Compatible con DEM-SOT223LDO con la mayoría de LDO de salida positiva en encapsulado SOT223 (DCQ)
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide DEM-SOT223LDO EVM Users Guide 16/05/2005
Certificado DEM-SOT223LDO EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario DEM-SOT223LDO Demonstration Fixture 15/10/2003

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos