DIX4192EVM-PDK

DIX4192EVM-PDK

Haga su pedido ahora

Información general

The DIX4192EVM-PDK provides a modular solution for evaluating the function and performance of the DIX4192 device from Texas Instruments. The PDK includes a motherboard (DAIMB) and a daughterboard (DIX4192EVM). Together, the daughter and mother boards form a modular platform for evaluating the function and performance of the TI DIX4192 integrated circuit. Applications software is provided with the PDK for writing and reading registers and data buffers integral to the DIX4192 device. The software communicates with the DIX4192 device using the USB slave interface on the DAIMB.

Funciones
  • Six digital audio input ports support AES3-balanced inputs
  • Six digital audio output ports support AES3-balanced, S/PDIF coaxial, optical, and CMOS logic level outputs
  • Accurate clock generation is supported using onboard or external clock oscillators
  • An LED indicator is provided for the DIR Lock output flag
  • Power maybe supplied using a wall mounted, +5 V supply (included)
Amplificadores de audio para uso automotriz
TAS5414C — Amplificador de audio de clase D, entrada SE analógica, 28 W, 4 canales y alimentación de 6 V a 24 V

 

CODEC de audio
DIX4192 — Transmisor de interfaz de audio digital DIX4192-Q1 — Receptor y transmisor de interfaz de audio digital integrado para automoción
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DIX4192EVM-PDK — Módulo de evaluación (EVM) DIX4192 y placa base USB

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DIX4192EVM-PDK — Módulo de evaluación (EVM) DIX4192 y placa base USB
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
* EVM User's guide DIX4192EVM-PDK User's Guide 16/06/2006
Certificado DIX4192EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos