DLP-7970ABP

DLP-7970ABP

Haga su pedido ahora

Información general

La tarjeta de extensión DLP Design NFC/RFID BoosterPack (DLP-7970ABP), desarrollada por un proveedor independiente, se adapta a todos los LaunchPads para microcontroladores de TI.

Este BoosterPack permite al desarrollador de software familiarizarse con las funciones del circuito integrado de NFC/RFID HF multiprotocolo y totalmente integrado TRF7970A de 13.56 MHz en la plataforma de microcontroladores integrados de Texas Instruments de su elección, sin necesidad de preocuparse por el desarrollo de la sección de radiofrecuencia.

Consulte el código de software de ejemplo para el BoosterPack NFC TRF7970A

Descargo de responsabilidad: DLP Design, Inc. no está asociada con productos DLP® de Texas Instruments.

Funciones
  • Compatible con NFCLink Library
  • Compatible con LaunchPad MSP430G2x
  • Compatible con LaunchPad C2000
  • Compatible con el LaunchPad de la serie C de TIVA
  • Compatible con los LaunchPad Hercules
  • Lector/escritor RFID HF de 13.56 MHz
  • Cumple con las normas ISO 15693, 18000-3, 14443A/B y FeliCa
  • Funciona como lector de RFID/NFC, par NFC o en modo de emulación de tarjeta
  • NFCIP-1 (ISO/IEC 18092) y NFCIP 2 (ISO/IEC 21481)
  • Antena en placa
  • Aprobaciones modulares FCC/IC establecidas
  • Potencia de funcionamiento suministrada por LaunchPad

  • Placa DLP-7970ABP
  • Una etiqueta NFC tipo 5

Otros productos inalámbricos
RF37S114 — Transpondedor ISO15693 NFC Tag-it HF-I tipo 5 de 4 mm x 4 mm TRF7964A — IC de lector/escritor NFC/RFID de 13.56 MHz totalmente integrado y multiprotocolo TRF7964A TRF7970A — IC de transceptor NFC/RFID de 13.56 MHz totalmente integrado multiprotocolo
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Explorar paquetes de hardware, software y documentación

PAQUETE DE HARDWARE Y SOFTWARE

Start evaluating with the NFC/RFID BoosterPack and MSP430 LaunchPad™ development kit

Ver paquete

Start evaluating with the NFC/RFID BoosterPack and MSP430 LaunchPad™ development kit

close
See required hardware, software, and documentation to start evaluating the TRF7970A NFC transceiver for reader and writer mode operations with RFID transponders according ISO14443A/B, Felica and ISO15693.
Placa de evaluación

DLP-7970ABP — TRF7970A NFC transceiver BoosterPack™ plug-in module

Required
¿Por qué lo necesito? This BoosterPack Plug-in Module features the TRF7970A NFC Transceiver for support of all NFC modes (Reader/Writer, Peer-to-Peer and Card Emulation).
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
CC3200_NFC_CARD_READER — Lector de tarjetas NFC activado de SimpleLink™ Wi-Fi® TIDM-TM4C129XGATEWAY — Diseño de referencia de puerta de enlace de IoT segura para nodos de Bluetooth® baja energía, Wi-Fi®
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DLP-7970ABP — TRF7970A NFC transceiver BoosterPack™ plug-in module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
CC3200_NFC_CARD_READER — Lector de tarjetas NFC activado de SimpleLink™ Wi-Fi® TIDM-TM4C129XGATEWAY — Diseño de referencia de puerta de enlace de IoT segura para nodos de Bluetooth® baja energía, Wi-Fi®
Documentación y recursos

Solicite únicamente este hardware

Placa de evaluación

DLP-7970ABP — TRF7970A NFC transceiver BoosterPack™ plug-in module

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
CC3200_NFC_CARD_READER — Lector de tarjetas NFC activado de SimpleLink™ Wi-Fi® TIDM-TM4C129XGATEWAY — Diseño de referencia de puerta de enlace de IoT segura para nodos de Bluetooth® baja energía, Wi-Fi®
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DLP-7970ABP — TRF7970A NFC transceiver BoosterPack™ plug-in module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
CC3200_NFC_CARD_READER — Lector de tarjetas NFC activado de SimpleLink™ Wi-Fi® TIDM-TM4C129XGATEWAY — Diseño de referencia de puerta de enlace de IoT segura para nodos de Bluetooth® baja energía, Wi-Fi®
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 6
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Nota sobre la aplicación Frequently asked questions for TRF7970A and TRF7964A devices (Rev. B) PDF | HTML 13/03/2019
Certificado DLP-7970ABP EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Certificado DLP-7970ABP Declaration of Conformity (DoC) 20/12/2018
Guía del usuario NFCLink Standalone Getting Started Guide 22/12/2016
Nota sobre la aplicación RF430FRL152H NFC Sensor Tag Application Example With MSP430 Microcontrollers 11/10/2016
Artículo técnico NFC/RFID for access control: Sniffing for cards PDF | HTML 21/04/2015

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Kit de desarrollo
MSP-EXP430F5529LP — Kit de desarrollo LaunchPad™ MSP430F5529 para USB

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos