DLPLCR67EVM

DLPLCR67EVM

Haga su pedido ahora

Información general

Este módulo de evaluación DLP alberga el DLP670S, un dispositivo de microespejo digital (DMD) 2xLVDS de 0.67 pulgadas que contiene 2716 x 1600 microespejos con un paso de 5.4 µm. Cuando se combina con el DLPLCRC900DEVM, los usuarios obtienen un control preciso de los píxeles con velocidades de patrón de 1 bit de hasta 9523 Hz.

El DLPLCR67EVM es la elección de evaluación adecuada para los diseñadores que necesitan un DMD de mayor resolución de la familia de visibilidad de alta velocidad.

Funciones
  • Capta desde 420 nm a 700 nm con velocidades de patrón de 1 bit de hasta 9523 Hz                                                                                                                                                                 
  • El DMD DLP670S tiene espejos de 2716 × 1600 con un paso de 5,4-µm                                                                                                                                                                  
  • Placa DMD con orificios de montaje para una instalación cómoda                                                                                                                                                      
  • Dos cables flexibles de 12 pulgadas para un posicionamiento flexible del DMD sobre una mesa de trabajo
       
DMD visibles (420 a 700 nm)
DLP670S — Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® 2716x1600 de 0.67 pulgadas
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Empiece

  1. Solicite el EVM DMD DLPLCR67EVM, el EVM del controlador DLPLCRC900DEVM y la fuente de alimentación correspondiente
  2. Lea la guía del usuario de DLPC900
  3. Descargue el DLPC900-GUI y el DLPC900 firmware
  4. Descargue el EVM de DMD DLPLCR67EVM-DF y los archivos de diseño del EVM del controlador DLPLCRC900DEVM-DF.

Solicite y comience el desarrollo

Explorar paquetes de hardware, software y documentación

PAQUETE DE HARDWARE Y SOFTWARE

Develop with DLP670S

Ver paquete

Develop with DLP670S

close
View the hardware and software resources for evaluating the DLP670S.
Placa de evaluación

DLPLCR67EVM — Módulo de evaluación de dispositivo de microespejo digital (DMD) S610, matriz de 2716 × 1600, 0.67 pulgadas DLP®

Required
¿Por qué lo necesito? This evaluation module houses the DLP670S, a high resolution DMD containing 2716 x 1600 micromirrors.
Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DLPLCR67EVM — Módulo de evaluación de dispositivo de microespejo digital (DMD) S610, matriz de 2716 × 1600, 0.67 pulgadas DLP®

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Placa de evaluación

DLPLCRC900DEVM — DLP® LightCrafter™ dual DLPC900 evaluation module>

Required
¿Por qué lo necesito? The DLPLCRC900DEVM pairs with the DLPLCR67EVM to help you achieve pixel accurate control with 1-bit pattern rates up to 9,523 Hz.
Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DLPLCRC900DEVM — DLP® LightCrafter™ dual DLPC900 evaluation module>

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Documentación adicional

DLPLC-EVM-POWER-SUPPLIES-12V — External power supply for the DLPLCR50XEVM, DLPLCR65EVM, DLPLCR67EVM, DLPLCR9000EVM

Required
¿Por qué lo necesito? This is the recommended 12V external power supply for the DLPLCR67EVM evaluation bundle to power the DLPLCRC900DEVM.
Productos y hardware compatibles

DLPLC-EVM-POWER-SUPPLIES-12V — External power supply for the DLPLCR50XEVM, DLPLCR65EVM, DLPLCR67EVM, DLPLCR9000EVM

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Documentación y recursos

Solicite únicamente este hardware

Placa de evaluación

DLPLCR67EVM — Módulo de evaluación de dispositivo de microespejo digital (DMD) S610, matriz de 2716 × 1600, 0.67 pulgadas DLP®

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DLPLCR67EVM — Módulo de evaluación de dispositivo de microespejo digital (DMD) S610, matriz de 2716 × 1600, 0.67 pulgadas DLP®
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide DLP LightCrafter Dual DLPC900 Evaluation Module (EVM) User's Guide (Rev. D) PDF | HTML 21/10/2025
Application brief Highly Scalable TI DLP Technology for 3D Machine Vision (Rev. A) PDF | HTML 22/08/2025
Certificado DLPLCR67EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 22/12/2020

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
DLPLCRC900DEVM — Módulo de evaluación DLPC900 dual LightCrafter™ DLP®

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos