DP130DSEVM

Información general

The SN75DP130DSEVM is designed to provide easy evaluation of the SN75DP130DS device. It is also meant to serve as a reference design to show a practical example of how to use the device in a mass-production system. The SN75DP130DS is a high-speed one-to-one redriver for Display Port signals with a dual supply voltages to minimize power consumption.

Funciones
  • Free-standing evaluation for DisplayPort applications
  • Basic Reference Design
  • On-Board Jumpers to adjust:
    • Equalization
    • CAD Sink Over Ride
    • HPD Sink Over Ride
  • EVM Power Options
    • Provided +5V DC power supply
    • Any ac-to-dc converter can be used as long as it has a 2.5mm plug with the positive terminal in the center
    • For portability, a battery holder is also provided for use with a 9V battery
Circuitos integrados HDMI, DisplayPort y MIPI
SN75DP130 — Recontrolador DP 1.2 de 5.4 Gbps limitado
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DP130DSEVM — DP130 Dual-Source Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DP130DSEVM — DP130 Dual-Source Evaluation Module
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
Certificado DP130DSEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario SN75DP130 EVM Users Manual (Rev. A) 20/01/2012

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos