DP141RLJEVM

DP141RLJEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación DP141 está diseñado para evaluar el dispositivo DP141 a nivel de sistema a través de lla conexión DisplayPort estándar.  El módulo de evaluación (EVM) proporciona conectores DisplayPort estándar que se pueden utilizar para conectarse a sistemas de fuente o disipadores DisplayPort para evaluar la configuración de DP141.

Funciones
  • Diseñado para conectar y usar
  • El módulo de evaluación (EVM) funciona con el VBUS de 5 V desde una conexión USB micro AB (J13).  O se pueden proporcionar 5 V o 3P3V a través de los cabezales de prueba proporcionados en la placa: 5 V a través del punto de prueba (TP3), 3P3V a través de J11
  • El módulo de evaluación (EVM) dispone de dos conectores DisplayPort estándar
  • Los ajustes DP141 se pueden configurar a través de los cabezales de configuración de prueba que están en la placa

  • Placa DP141RLJEVM INT-029

Convertidores de CC/CC
TPS62082 — Convertidor reductor de alta eficiencia de 1.2 A en encapsulado SON de 2 x 2 mm. 3.3 Vout (mínimo)
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DP141RLJEVM — DP141 DisplayPort Linear Redriver Supporting RBR, HBR, HBR2 and HBR3 (12Gbps) Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DP141RLJEVM — DP141 DisplayPort Linear Redriver Supporting RBR, HBR, HBR2 and HBR3 (12Gbps) Evaluation Module
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
* EVM User's guide DP141 Evaluation Module Users Guide 11/04/2016
Certificado DP141RLJEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos