DP83848I-POE-EK

DP83848I-POE-EK

Haga su pedido ahora

Información general

Gracias por su interés en nuestro kit de evaluación (EVK) de unidad de adjuntos multimedia (MAU) de alimentación a través de Ethernet (POE) de capa física Ethernet (PHYTER) de 10/100 Mbps DP83848. La unidad de adjuntos multimedia (MAU) de alimentación a través de Ethernet (POE) PHYTER es una placa DP83848 completa y circuitos compatibles para proporcionar una conexión de red Ethernet robusta en una red de alimentación a través de Ethernet. La placa se puede configurar para obtener potencia de los cables de red, cuando se conecta a equipos de fuente de alimentación (PSE) compatibles con alimentación a través de Ethernet (POE). La placa proporciona velocidad de cable, dúplex completo y semidúplex, 10Base-T y 100Base-TX cuando se conecta a través del MII/RMII de un controlador de acceso a medios (MAC) compatible con IEEE 802.3. Además, la placa permite aprovechar algunas de las funciones avanzadas de los productos DP83848, como la detección de energía. Cuando se acompaña con la herramienta de integridad de TI, el usuario también puede usar esta tarjeta para un análisis avanzado de enlaces y varias otras capacidades del dispositivo.

Capa física (PHY) Ethernet
DP83848-EP — Capa física Ethernet de un puerto de temperatura extrema PHYTER de 10/100 Mb/s mejorada DP83848C — Transceptor PHY Ethernet de 10/100-Mbps de temperatura comercial con interfaz SNI y soporte JTAG DP83848H — Transceptor PHY Ethernet de 10/100 Mbps de temperatura extendido en encapsulado QFN de 40 pines DP83848I — Transceptor PHY Ethernet de 10/100 Mbps de temperatura industrial con soporte JTAG y SNI DP83848J — Transceptor PHY Ethernet de 10/100 Mbps de temperatura comercial en encapsulado QFN de 40 pines DP83848K — Transceptor PHY Ethernet de 10/100 Mbps de temperatura industrial en encapsulado QFN de 40 pines< DP83848M — Transceptor PHY Ethernet de 10/100 Mbps de temperatura comercial con una salida de temporizador d DP83848T — Transceptor PHY Ethernet de 10/100 Mbps de temperatura industrial con una salida de temporizador DP83848VYB — Transceptor PHY Ethernet de 10/100 Mbps de alta temperatura y baja potencia con soporte JTAG DP83848YB — Transceptor PHY Ethernet de 10/100 Mbps de temperatura extendida con soporte JTAG
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DP83848I-POE-EK — Transceptor de capa física Ethernet de 10/100 Mbs de temperatura industrial y un solo puerto PHYTER®

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DP83848I-POE-EK — Transceptor de capa física Ethernet de 10/100 Mbs de temperatura industrial y un solo puerto PHYTER®
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
Certificado DP83848I-POE-EK EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Nota sobre la aplicación DP83848I PHYTER Single to DP83848K/T PHYTER Mini System Rollover Document (Rev. B) 26/04/2013

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos