DP83867IRPAP-EVM

DP83867IRPAP-EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El DP83867IRPAP-EVM es compatible con 1000/100/10BASE y cumple con la norma IEEE 802.3. Este diseño de referencia admite las interfaces MAC GMII, RGMII y MII.

El DP83867IRPAP-EVM incorpora cuatro LED de estado integradas y un conector de 5 V con reguladores LDO integrados. El módulo de evaluación (EVM) es accesible a través de JTAG y puede proporcionar un reloj de referencia de 125 MHz desde un cristal de 25 MHz integrado. La interfaz de administración en serie, MDIO, es compatible y se puede utilizar para acceder a los registros PHY para obtener funciones adicionales. Las correas de 4 niveles permiten configurar el sistema sin necesidad de acceder directamente a los registros de capa física (PHY). Se pueden conectar fuentes de alimentación externas a cada carril de tensión especificado para una evaluación adicional del sistema. El DP83867IRPAP-EVM admite Ethernet de bajo consumo, activación en LAN, detección de inicio de trama IEEE 1588 y tensiones de E/S configurables.

Funciones
  • Compatible con 1000BASE-TX IEEE 802.3
  • Interfaces MAC GMII, RGMII y MII
  • Marca de tiempo de detección de inicio de trama (SFD) IEEE 1588
  • Modos de baja potencia: Sueño activo, sueño pasivo, desconexión IEEE y desconexión profunda
  • Activación en LAN
  • Ethernet de bajo consumo
  • Soporte de transferencia de datos sin errores de más de 125 m en el cable CAT5
Capa física (PHY) Ethernet
DP83867IR — Transceptor PHY gigabit ethernet resistente a temperatura industrial
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DP83867IRPAP-EVM — Módulo de evaluación de PHY Ethernet 1000M/100M/10M

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DP83867IRPAP-EVM — Módulo de evaluación de PHY Ethernet 1000M/100M/10M
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide DP83867EVM Users'Guide 14/03/2015
Artículo técnico Top 3 considerations for harsh industrial Ethernet PDF | HTML 4/11/2019
Certificado DP83867IRPAP-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos