DP83TD535EVM

DP83TD535EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El DP83TD53x-Q1 es un transceptor 10BASE-T1S que cumple con la especificación IEEE802.3cg. El dispositivo admite comunicaciones multipunto o punto a punto semidúplex de 10 Mbps a través de un par trenzado sin blindaje con una tolerancia de modo común de ±40 V. El dispositivo se comunica con el host a través de la interfaz de pines OA-3.

El DP83TD53x-Q1 permite un consumo eficiente de la corriente de la batería a nivel del sistema, ya que es compatible con los requisitos de activación y suspensión de TC10. Esto permite un estado de suspensión de baja corriente en el que el DP83TD535-Q1 controla la potencia de los componentes del sistema. Cuando se detecta un evento de activación, el DP83TD535-Q1 inicia el arranque del sistema al elevar el nivel de INH.

Funciones
  • Cumple con las normas DP83TD535, IEEE802.3cg y 10BASE-T1S
  • Interfaz 10BASE-T1S a través del adaptador y cableado de encadenamiento MTD® de Rosenberger
  • LED de estado para los carriles de potencia VBAT/VCC/VDDIO
  • Rango de tensión de I/O variable: 1.8 V, 2.5 V y 3.3 V
  • Terminación MDI configurable mediante puentes para que el dispositivo actúe como nodo final o nodo de desconexión
Capa física (PHY) Ethernet
DP83TD535-Q1 — Transceptor PMD OA 10BASE-T1S con TC-10
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Nota importante

El DP83TD535EVM es un módulo de evaluación de prototipos y está disponible en cantidades limitadas.

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DP83TD535EVM — Módulo de evaluación DP83TD535 para aplicaciones 10BASE-T1S multicaída

Productos y hardware compatibles

DP83TD535EVM — Módulo de evaluación DP83TD535 para aplicaciones 10BASE-T1S multicaída
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
* EVM User's guide DP83TD535 Evaluation Module PDF | HTML 21/11/2025
Certificado DP83TD535EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 5/12/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos