DP83TD555EVM

DP83TD555EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El DP83TD555EVM admite el protocolo Ethernet 10BASE-T1S en la interfaz dependiente del medio mediante una conexión por bornera de tornillo. Este EVM cuenta con un conector MikroBUS en la interfaz SPI que podría conectarse directamente y ser compatible con varios ecosistemas EP de TI, Rapberry PI y otros ecosistemas de microcontroladores del mercado.

Funciones
  • Compatible con DP83TD555 IEEE802.3cg y 10BASE-T1S
  • Interfaz 10BASE-T1S a través de la interfaz SPI mediante conector MikroBUS
    • Compatible con todos los EP, Microchip, Raspberry PI de TI y más
  • Cristal integrado
  • Fuente de alimentación única a través de la placa del microcontrolador (MCU)
  • LED de estado
    • Led del carril de potencia
    • LED de baja potencia
    • Enlace PLCA y led de tráfico
  • Terminación MDI configurable mediante puentes para que el dispositivo actúe como nodo final o de derivación
  • Opciones de correa
    • ID del nodo
    • Modo aislado o activo
  • Botón de activación para la aplicación TC10
  • Botón de restablecimiento
Capa física (PHY) Ethernet
DP83TD555J-Q1 — SPI-PHY 10BASE-T1S con MAC integrado
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Nota importante

El DP83TD555EVM es un módulo de evaluación de prototipos y está disponible en cantidades limitadas.

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DP83TD555EVM — Módulo de evaluación DP83TD555

Productos y hardware compatibles

DP83TD555EVM — Módulo de evaluación DP83TD555
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
* EVM User's guide DP83TD555EVM User Guide PDF | HTML 24/06/2025
Certificado DP83TD555EVM EU Declaration of Conformity (DoC 5/12/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos