DPHY440SSRHREVM

DPHY440SSRHREVM

Haga su pedido ahora

Información general

El DPHY440SSRHREVM está diseñado para evaluar el dispositivo SN65DPHY440SSRHR.  El módulo de evaluación tiene dos conectores SAMTEC que proporcionan un medio para enrutar datos de la interfaz de pantalla en serie (DSI) o de la interfaz serial de cámara 2 (CSI-2) y entrar y salir del DPHY440.

Funciones
  • El módulo de evaluación (EVM) puede alimentarse con una entrada de CC de 5 a 12 V
  • Conector QSH de Samtec que se puede acoplar con un conector QTH correspondiente para enrutar señales DSI o CSI-2
  • Ecualización del receptor, oscilación de tensión del transmisor y nivel de preénfasis configurables a través de cabezales
  • Configurable a través de I2C
Circuitos integrados HDMI, DisplayPort y MIPI
SN65DPHY440SS — Temperatura de funcionamiento de -40 °C a 85 °C del retemporizador DPHY CSI-2/DSI MIPI® SN75DPHY440SS — Temperatura de funcionamiento de 0 °C a 70 °C del retemporizador DPHY CSI-2/DSI MIPI®
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DPHY440SSRHREVM — Módulo de evaluación de retemporizador DPHY DPHY440SSRHR con conectores SAMTEC

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DPHY440SSRHREVM — Módulo de evaluación de retemporizador DPHY DPHY440SSRHR con conectores SAMTEC
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
* EVM User's guide SN65DPHY440SS EVM Users Guide 26/01/2016
Certificado DPHY440SSRHREVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos