DRA79XEVM

Módulo de evaluación DRA79x

DRA79XEVM

Información general

The Jacinto™ DRA79x evaluation module designed to speed up development efforts and reduce time-to-market for applications such as infotainment, reconfigurable digital cluster, or integrated digital cockpit. To allow scalability and reuse across Jacinto DRA79x Infotainment SoCs, the EVM is based on the Jacinto DRA797 SoC, which incorporates a heterogeneous, scalable architecture that includes a mixture of the following:

  • ARM® Cortex®-A15 core
  • Two ARM Cortex-M4 processing subsystems
  • One C66x Digital Signal Processors (DSPs)
  • 2D- and 3D-graphics processing units including the POWERVR™ SGX544 from Imagination Technologies
  • High-definition image and video accelerator

The EVM also integrates a host of peripherals including multicamera interfaces (both parallel and serial) for LVDS-based surround view systems, displays, CAN, and Gigabit Ethernet AVB. The main CPU board integrates these key peripherals such as Ethernet or HDMI, while the infotainment application daughter board (JAMR3) and LCD/TS daughter board will complement the CPU board to deliver complete system to jump start your evaluation and application development.

Please note that a power supply is NOT included with the Jacinto 6 Eco Evaluation Module and needs to be purchased separately. A power supply with the following specs is needed:

  • 12V DC output
  • 5A output
  • Positive inner and negative outer terminals
  • Female barrel with 2.5mm or 2.1mm inner diameter and 5.5mm outer diameter, insertion depth is 8.85mm

Funciones

Hardware

  • DRA79x Processor
  • 2GB DDR3L
  • LP8733/LP8732 Power Management ICs
  • 4 GB eMMC
  • 10.1" 1280X800 Capacitive Touch Screen LCD option
  • JAMR3 tuner board

Software

  • Linux
  • Android
  • StarterWare

Connectivity

  • Gigabit Ethernet (2)
  • PCIe
  • e/mSATA
  • Micro SD Card
  • Micro USB 2.0
  • USB 3.0
  • HDMI
  • Audio in/out
  • WiLink8 Q (Connector
SoC del procesador de señal digital (DSP) de radar y audio
DRA790 Procesador SoC Arm Cortex-A15 de 300 MHz con DSP C66x de 500 MHz para amplificador de audio DRA791 Procesador SoC Arm Cortex-A15 de 300 MHz con DSP C66x de 750 MHz para amplificador de audio DRA793 Procesador SoC Arm Cortex-A15 de 500 MHz con DSP C66x de 750 MHz para amplificador de audio DRA797 Procesador SoC Arm Cortex-A15 de 800 MHz con DSP C66x de 750 MHz para amplificador de audio
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Empiece

Step 1: Order the DRA79XEVM
;Step 2: Download the Processor SDK
;Step 3: View the user guide

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide DRA79x EVM CPU board user's guide (Rev. B) PDF | HTML 11/03/2019

Recursos de diseño

Desarrollo de software

IDE, configuración, compilador o depurador
CCSTUDIO Entorno de desarrollo integrado (IDE) CCStudio™
Kit de desarrollo de software (SDK)
PROCESSOR-SDK-DRA7X Kit de desarrollo de software del procesador para procesadores Jacinto™ DRA7x: Linux, Android y RTOS

Herramientas de diseño y simulación

Herramienta de cálculo
CLOCKTREETOOL Herramienta de árbol de reloj para Sitara, automoción, análisis de visión y procesadores de señal di

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos