DRV10964EVM

DRV10964EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) DRV10964EVM sirve como kit de evaluación de fácil uso para mostrar el controlador de motor sin escobillas de TI, DRV10964. El EVM es una plataforma de alto rendimiento, bajo consumo y rentable que acelera el desarrollo para agilizar la comercialización. El DRV10964EVM es compatible con motores de CC sin escobillas sin sensor para aplicaciones de portátiles, PC y tabletas. El DRV10964EVM viene con un IC preconfigurado y se puede utilizar para accionar diversos motores.

Funciones
  • Rango de tensión de alimentación: 2.1 V a 5.5 V
  • Potenciómetro analógico integrado para control de velocidad
  • La configuración de inicio se puede ajustar a través del pin 'CONFIG'
  • Configuración de puentes para la señal FG y FR (dirección de rotación)
Controladores BLDC de control integrado
DRV10964 — Controlador de motor BLDC trifásico, 5 V nominal, pico de 1.8 A, control sinusoidal sin sensor con s
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DRV10964EVM — DRV10964 Three-Phase Brushless Motor Driver Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DRV10964EVM — DRV10964 Three-Phase Brushless Motor Driver Evaluation Module
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
* EVM User's guide DRV10964 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 7/07/2016
Certificado DRV10964EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos