DRV10970EVM

DRV10970EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) DRV10970EVM sirve como kit de evaluación de fácil uso para mostrar el controlador de motor sin escobillas de TI, DRV10970. El EVM es una plataforma de alto rendimiento, bajo consumo y rentable que acelera el desarrollo para agilizar la comercialización. El DRV10970EVM admite configuraciones de entradas IC diferenciales, de un extremo único o Hall para señales Hall. El EVM DRV10970 se puede configurar para funcionar con ADAA (ajuste automático del ángulo de accionamiento) o DAA (ajuste fijo del ángulo de accionamiento).

Funciones
  • Amplio rango de tensión de fuente de alimentación: De 5 a 18 V
  • Control de velocidad PWM o potenciómetro analógico integrado
  • Configuración del puente para seleccionar la señal Hall diferencial o la señal Hall del CI
  • Interruptor integrado para conectar/desconectar la potencia y protección de sobrecorriente
  • Configuración del puente para seleccionar el modo trapezoidal o el modo seno
Controladores BLDC de control integrado
DRV10970 — Controlador de motor BLDC trifásico, 12 V nominal, pico de 3 A, control trapezoidal o sinusoidal con
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DRV10970EVM — DRV10970 Three-Phase Brushless Motor Driver Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DRV10970EVM — DRV10970 Three-Phase Brushless Motor Driver Evaluation Module
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
* EVM User's guide DRV10970 EVM User's Guide 7/03/2016
Certificado DRV10970EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos