DRV11873EVM

DRV11873EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The DRV11873EVM (evaluation module) provides a cost effective, sensorless-solution for running a 3-phase BLDC motor in 150 degree sinusoidal commutation.

Funciones
  • 4-16V supply voltage range
  • 1.5A peak output current
  • Allows user to spin their motor in two easy steps: Attach power. Attach motor.
  • PWM and FG connect pins allow for optional closed loop MCU control
  • Fully protected and robust solution
Controladores BLDC de control integrado
DRV11873 — Controlador de motor BLDC trifásico, 12 V nominal, pico de 2 A, control trapezoidal sin sensor
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DRV11873EVM — DRV11873 12-V, 3-Phase Sensor-Less BLDC Motor Controller Evaluation Module Board

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DRV11873EVM — DRV11873 12-V, 3-Phase Sensor-Less BLDC Motor Controller Evaluation Module Board
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
Certificado DRV11873EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario DRV11873 EVM User Manual (Rev. A) 12/03/2013

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos