DRV120EVM

Información general

El DRV120EVM utiliza la versión encapsulada TSSOP DRV120A de 14 pines del controlador de solenoide DRV120 con regulación de corriente y ahorro de energía. El módulo de evaluación (EVM) funciona con un rendimiento nominal completo desde una fuente de alimentación de CC de 6 V a 26 V, permite un control sencillo de todos los parámetros ajustables del dispositivo y permite la conexión de cualquier solenoide a través de un conector.

En la guía del usuario se describen las características, el funcionamiento y el uso de los módulos de evaluación (EVM) DRV110 y DRV120 de Texas Instruments. Este EVM está diseñado para ayudar al usuario a evaluar y probar de forma sencilla el funcionamiento y la funcionalidad del DRV120 accionando un solenoide. En esta guía del usuario se incluyen instrucciones de configuración para el hardware, diseños de placa de circuito impreso para el EVM, un diagrama esquemático y una lista de materiales.

Funciones
  • Rango de funcionamiento de alimentación de tensión: CC de 6 V a 26 V
  • Conexión de cualquier solenoide a través de un conector y cables
  • Ajuste sencillo de parámetros sintonizables (frecuencia de OSC, corriente MÁXIMA, corriente de RETENCIÓN) con potenciómetros
  • Ajuste del tiempo de MANTENIMIENTO con un condensador reemplazable
Drivers de solenoides
DRV120 — Controlador de lado bajo de relé de un único canal de 28 V y 0.25 A con regulación de corriente
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DRV120EVM — Módulo de evaluación DRV120

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DRV120EVM — Módulo de evaluación DRV120

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide DRV110/DRV120 EVM User’s Guide (Rev. B) 27/07/2012
Certificado DRV120EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos