DRV3205EVM

Información general

El módulo de evaluación DRV3205 (DRV3205EVM) de Texas Instruments ayuda a los diseñadores a evaluar el funcionamiento y rendimiento del conductor de puente DRV3205-Q1 y DRV3220-Q1 para aplicaciones de control de motores. El DRV3205EVM puede integrarse con varias familias de microcontroladores TI utilizando las plataformas Micro-Control LaunchPads. El dispositivo con el MCU ofrece posibilidad de configuración y puede encender un motor a través de una interfaz gráfica de usuario (GUI).

Nota: No incluye el Launchpad TMS570LS1224 o el motor recomendado

Funciones
  • Tensión de alimentación de funcionamiento tan baja como 4.75 V, máx. absoluto de 60 V.
  • Seis MOSFETs de canal N con monitoreo de corriente en el lado bajo mediante resistencias de derivación integradas en la placa.
  • Tensiones de fase protegidas proporcionadas a los pines del cabezal a través de un divisor.
  • Conector disponible para la entrada de sensor Hall o codificador
  • Compatible con el LaunchPad Hercules LAUNCHXL2-TMS57012 y con muchos otros LaunchPads de TI.
Controladores BLDC
DRV3205-Q1 — Controlador de puerta trifásico con batería de 12 V y 24 V para automoción con amplificadores de der DRV3220-Q1 — Controlador de puerta trifásico de batería de 12 V y 24 V para automoción con protección mejorada

 

Convertidores de CC/CC
LMR16006 — Regulador reductor SIMPLE SWITCHER® de 4 V a 60 V, 600 mA con baja corriente quiescente
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DRV3205EVM — Módulo de evaluación de controlador de puerta trifásico para automoción DRV3205-Q1

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DRV3205EVM — Módulo de evaluación de controlador de puerta trifásico para automoción DRV3205-Q1
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
* EVM User's guide DRV3205-Q1 Evaluation Module User's Guide 9/12/2015
Certificado DRV3205EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos