DRV594EVM

Información general

The DRV594 is a high-efficiency, high-current power amplifier ideal for driving a wide variety of thermo-electric cooler elements in systems powered from 2.8 V to 5.5 V. The operation requires only one inductor and capacitor for the output filter, saving significant printed-circuit board area. PWM operation and low output stage on-resistance significantly decrease power dissipation in the amplifier.

Funciones
  • ±3-A DC Output Current
  • Output filter requires only one inductor and one capacitor
  • Fixed gain of 14.5V/V
  • Low supply voltage operation from 2.8V to 5.5V
  • 87% efficiency generates less heat
  • Over-temperature and short-circuit protection
  • Fault indicators for over-current, temperature and under-voltage lockout
  • Two selectable switching frequencies
  • Internal or external clock synchronization
  • PowerPad quad flatpack
Amplificadores de audio de uso general
DRV594 — Controlador de potencia PWM de alta eficiencia de +/-3 A
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DRV594EVM — DRV594 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DRV594EVM — DRV594 Evaluation Module
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
* EVM User's guide DRV593 and DRV594 PWM Power Driver Evaluation Module (Rev. A) 1/05/2003
Certificado DRV594EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos