DRV595EVM

Información general

The DRV595 is a high-efficiency, high-current power driver ideal for driving a wide variety of loads in systems powered from 4.5 V to 26 V. PWM operation and low output stage on-resistance significantly decrease power dissipation in the amplifier. The DRV595EVM is a complete circuit which allows for quick evaluation of the DRV595 device without having to make a proto board.

Funciones
  • ±3 A Maximum Output Current
  • Wide Supply Voltage Range: 4.5 V – 26 V
  • High Efficiency Generates Less Heat
  • Multiple Switching Frequencies
  • Master/Slave Synchronization
  • Up to 1.2 MHz Switching Frequency
  • Feedback Power Stage Architecture with High PSRR
  • Integrated Self-Protection Circuits Including Over-Voltage, Under-Voltage, Over-Temperature, and Short Circuit with Error Reporting
  • Thermally Enhanced Package
  • DAP (32-pin HTSSOP Pad-down)
  • Amplificadores de audio de uso general
    DRV595 — Controlador de potencia PWM de alta eficiencia 15V/±4 A
    Descargar Ver vídeo con transcripción Video

    Solicite y comience el desarrollo

    Placa de evaluación

    DRV595EVM — DRV595EVM

    Productos y hardware compatibles
    En inventario
    Límite:
    Agotado en TI.com
    No disponible en TI.com

    DRV595EVM — DRV595EVM
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
    * EVM User's guide DRV595 PWM Power Driver Evaluation Module User's Guide 29/11/2012
    Certificado DRV595EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

    Soporte y capacitación

    Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

    Ver todos los temas del foro en inglés

    El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

    Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

    Videos