DRV601EVM2

Información general

The DRV601EVM2 customer evaluation module demonstrates the integrated circuits DRV601RTJ from Texas Instruments (TI).

The DRV601 is a stereo line driver designed to allow the removal of the DC-blocking capacitors for reduced component count and cost. The DRV601 is ideal for single supply electronics where size and cost are critical design parameters.

The DRV601 is capable of driving 2 Vrms into a 600-Ω load at 3.3 V supply. The DRV601 has external gain setting resistors, that will support a gain range of -1 V/V to -10 V/V and line outputs that has +/-8 kV IEC ESD protection. The DRV601 has independent shutdown control for the left and right audio channels.

This EVM is configured with one toslink digital audio S/PDIF input and two RCA phono input connectors and two RCA phono output connectors. Power supply is connected via a two pin 2.54 mm pin header.

This EVM is designed for applications such as A/V receivers, DVD receivers, DVD mini-component systems, home theater in a box (HTIB) or Set-top boxes.

 

Funciones
  • 2 channel evaluation module (double-sided plated-through PCB layout)
  • 2 Vrms Line Output
  • Digital S/PDIF toslink input
  • Output capacitor less
  • Shutdown button
  • Full documentation on CD ROM
  • Populated EVM Board
Amplificadores de audio especializados
DRV601 — Controlador de línea de ganancia de entrada variable sin POP DirectPath™ de 2 Vrms
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DRV601EVM2 — Módulo de evaluación (EVM) DRV601

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DRV601EVM2 — Módulo de evaluación (EVM) DRV601
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide DRV601EVM2 - User Guide 12/03/2008
Certificado DRV601EVM2 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Más documentación DRV601EVM2 Read me first 29/02/2008

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos