DRV604PWPEVM

DRV604PWPEVM

Haga su pedido ahora

Información general

The DRV604PWPEVM customer evaluation module demonstrates the DRV604PWP integrated circuit (IC)from Texas Instruments (TI).

The DRV604PWP is a 2Vrms Pop-Free stereo line driver with a stereo headphone driver designed toallow the removal of the output DC-blocking capacitors for reduced component count and cost. The device is ideal for single supply electronics where size and cost are critical design parameters.

Designed using TI’s patented DirectPath™ technology, The DRV604 is capable of driving 2 Vrms into a 5kΩ load and a clean 40mW into a 32Ω headphone with a single 3.3V supply voltage. The device has differential inputs and uses external gain setting resistors, that supports a gain range of ±1V/V to ±10V/V, and line and headphone outputs have ±8kV IEC ESD protection. The DRV604 (occasionally referred to as the '604) has built-in shutdown control for pop-free on/off control.

Funciones
  • 4-channel evaluation module (double-sided, plated-through PCB layout)
  • Up to 2-Vrms line output
  • Single-ended analog input and output
  • Output capacitor less
  • Shutdown button
Amplificadores de audio especializados
DRV604 — Controlador de línea sin POP DirectPath™ de 2 Vrms y amplificador de auriculares con ganancia ajusta
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DRV604PWPEVM — DRV604PWP Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DRV604PWPEVM — DRV604PWP Evaluation Module
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
* EVM User's guide DRV604PWPEVM User Guide 23/12/2009
Certificado DRV604PWPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos