DRV8412DDWEVM

DRV8412DDWEVM

Haga su pedido ahora

Información general

The DRV8412 is a dual full bridge PWM motor driver. It has a maximum recommended supply voltage of 52V and is capable of delivering 2x3A RMS output current and 2x6A peak current per device. The DRV8412 has an advanced protection system consisting of short-circuit protection, overcurrent protection, undervoltage protection, and two-stage thermal protection.

The DRV8412EVM can be operated with either two full bridge outputs or 4 half bridge outputs. It can also be used in parallel mode to double the current capability. The unit can be operated with external PWM inputs using a MCU controller module or signal generator, etc. The outputs and power supplies can be connected using stripped wires by connecting them to the on-board terminal blocks. The EVM module also has hardware switches to control the modes and to allow a manual reset.

Funciones
  • 2 x 6A Peak /2 x 3A RMS Current Output
  • 1 x 12A Peak / 1 x 6A RMS Current Output
  • Wide Operating Voltage: 0 to 52V (+12V Gate Drive)
  • PWM Control Interface
  • 2-stage Thermal and Short Circuit Protection
  • On-board Header / Test Points for External Control of the DRV8412
Drivers para motores de corriente continua con escobillas (BDC)
DRV8412 — Controlador de motor de puente H doble de 6 A y 70 V con regulación de corriente
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DRV8412DDWEVM — DRV8412DDWEVM Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DRV8412DDWEVM — DRV8412DDWEVM Evaluation Module
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
* EVM User's guide DRV8412EVM User's Guide 29/01/2010
Certificado DRV8412DDWEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos