DRV8601ZQVEVM

DRV8601ZQVEVM

Haga su pedido ahora

Información general

The DRV8601 is a general-purpose single-supply Haptics driver designed to drive a DC motor (also known as Eccentric Rotating Mass or ERM in haptics terminology) or a linear vibrator (also known as Linear Resonant Actuator or LRA in haptics terminology) using a single-ended PWM input signal. With a fast turn-on time of 100 µs, the DRV8601 is an excellent Haptics driver for use in mobile phones and other portable electronic devices.

The DRV8601EVM is easy to use and operate and is designed to interface with different haptics actuators in the market (both ERMs and LRAs).

The DRV8601 EVM can be operated in three configurations to yield flexibility to the Haptics systems design.

Funciones
  • Pseudo-differential feedback with internal reference.
  • Pseudo-differential feedback with external reference.
  • Differential feedback with external reference.
  • Different gain settings for the DRV8601 can be configured using external resistors in the EVM.

The DRV8601EVM User’s Guide contains the EVM schematic, layout, and bill of materials for a complete inertial actuator based Haptics reference design. All components and the evaluation module are Pb-Free.

• Drives both types of Haptics Inertial actuators

o ERM

o LRA

• High Current Output: 400 mA

• Wide Supply Voltage (2.5 V to 5.5 V) for Direct Battery Operation

• Low Quiescent Current: 1.7 mA Typical

• Fast Startup Time: 100 µs

• Low Shutdown Current: 10 nA

• Output Short-Circuit Protection

• Thermal Protection

• Enable Pin is 1.8 V Compatible

• Available in a 2 mm x 2 mm MicroStar Junior™ BGA Package (ZQV)

Controladores hápticos
DRV8601 — Controlador háptico para ERM/LRA con lógica de 1.8 V y bajo consumo de energía

 

MCU de detección
MSP430TCH5E — MCU de 16 MHz con memoria flash de 16 KB, 512B de SRAM, táctil capacitivo, ADC de 10 bits, UART/S
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DRV8601ZQVEVM — DRV8601ZQVEVM Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DRV8601ZQVEVM — DRV8601ZQVEVM Evaluation Module
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
* EVM User's guide DRV8601ZQVEVM ERM/LRA Driver Evaluation Module (Rev. A) 3/10/2011
Certificado DRV8601ZQVEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos