DRV8704EVM

Información general

The DRV8704 evaluation module (EVM) demonstrates the integrated current regulating capabilities and performance of the DRV8704 integrated circuit from Texas Instruments. The EVM includes the DRV8704 to control two brushed motors, a simple jumper connection scheme to route the DRV8704 inputs, a TLC555CD to supply variable onboard PWM signals, and two 10x1 100 mil headers to allow for optional docking to any MSP430 launchpad to read/write SPI commands and supply driver inputs.

Funciones
  • Highly configurable SPI interface
  • 8V to 52V supply voltage range
  • Multiple decay modes
  • Adjustable current regulation
  • 5V, 10-mA LDO regulator
Drivers para motores de corriente continua con escobillas (BDC)
DRV8704 — Controlador de puerta inteligente de puente H doble de 60 V

 

MOSFET
CSD18540Q5B — MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 2,2 mOhm
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DRV8704EVM — Módulo de evaluación de controlador de puerta de motor CC con escobillas doble

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DRV8704EVM — Módulo de evaluación de controlador de puerta de motor CC con escobillas doble
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
* EVM User's guide DRV8704 Evaluation Module User's Guide 3/11/2015
Certificado DRV8704EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos