DRV8844AEVM

DRV8844AEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) DRV8844A permite una fácil evaluación del controlador de motor DRV8844A. El EVM se programó y configuró para que funcionara desde el primer momento e hiciera arrancar los motores de inmediato. El EVM presenta un controlador de motor CC de medio puente cuádruple que puede accionar hasta cuatro solenoides, dos motores de CC con escobillas y otras cargas. El DRV8844A también admite la conexión de resistencias de detección en cada medio puente individual, lo que permite realizar la detección de corriente a nivel de sistema para aplicaciones como el control del motor.

Funciones
  • Convertidor buck de 3.3 V integrado para alimentación de tensión digital
  • Cabezal de señales principales con derivadores extraíbles para desconectar las señales principales que van del MCU al circuito integrado del accionador del motor
  • Interruptores integrados para seleccionar la dirección y el modo de disminución
  • Potenciómetros integrados para controlar la velocidad del motor
  • Los búferes de entrada flotantes permiten suministros dobles (bipolares) (hasta ±32.5 V)
  • Tomas de tierra independientes para la conexión de resistencias de detección
Drivers de solenoides
DRV8844 — Controlador motor puente medio cuádruple 60V y 2.5A, sum. bipolar (+/-30V), control puente medio  DRV8844A — Controlador de motor doble de puente H de 65 V y 2.5 A con alimentación bipolar y control de medio p

 

MCU de uso general
MSPM0G1107 — MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 12 bits y 4 Msps y amplificador operacional con SRAM
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DRV8844AEVM — Módulo de evaluación DRV8844A

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DRV8844AEVM — Módulo de evaluación DRV8844A
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
* EVM User's guide DRV8844AEVM User's Guide PDF | HTML 19/02/2025
Certificado DRV8844AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 7/08/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos