DRV8872EVM

Información general

The DRV8872 evaluation module (EVM) demonstrates the capabilities and performance of the DRV8872 integrated circuit from Texas Instruments. The EVM includes a 5V regulator and PWM generator. A single power source is required to evaluate the DRV8872.

Funciones
  • 6.5V to 4.5V Operating Supply Voltage Range
  • On board 5V regulator
  • Adjustable PWM duty cycle
Drivers para motores de corriente continua con escobillas (BDC)
DRV8872 — Controlador de motor de puente H de 50 V y 3.6 A con informe de fallas y regulación de corriente< DRV8872-Q1 — Controlador para motor de puente H de 50 V y 3.6 A con informe de fallas y regulación de corrient
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DRV8872EVM — DRV8872 H-Bridge PWM Motor Driver Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DRV8872EVM — DRV8872 H-Bridge PWM Motor Driver Evaluation Module
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
* EVM User's guide DRV8872 Evaluation Module User's Guide 21/08/2015
Certificado DRV8872EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos