DS125DF1610EVM

DS125DF1610EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The DS125DF1610EVM allows for easy evaluation of the DS125DF1610.  Users are required to supply power and high speed traffic to the EVM via the SMA connectors. A low cost on board oscillator provides a reference clock for the DS125DF1610’s PPM counter, so external clocking equipment is not required.

The vertical SMA connectors bring out connections to the high speed transmit and receive terminals of quad 2 in the DS125DF1610. This allows the user to evaluate the receive and transmit signal condition features of device as well as the 4x4 analog cross point switch.

Through the SMBus port and GUI software, users can evaluate other features such as the integrated Eye Opening Monitor (EOM), Pattern Generator, PRBS Checker and other register features.

Funciones
  • Programmable via SMBus port
  • Supports 9.8 Gbps to 12.5 Gbps and divide by 2, 4, 8 data rates
  • 4x4 analog cross point switch
  • JTAG port for IEEE 1149.1 and 1149.6
  • EVM support single supply (2.5V or 3.3V)
Retardadores, redrivers y mux-búferes Ethernet
DS125DF1610 — Retemporizador de 16 canales y 9.8 a 12.5 Gbps
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DS125DF1610EVM — Módulo de evaluación de retemporizador de 16 canales y 9.8 a 12.5 Gbps

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DS125DF1610EVM — Módulo de evaluación de retemporizador de 16 canales y 9.8 a 12.5 Gbps
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
* EVM User's guide DS125DF1610EVM User's Guide (Rev. B) 20/09/2018
Certificado DS125DF1610EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Recursos de diseño

Desarrollo de software

GUI para el módulo de evaluación (EVM)
SIGCONARCHITECT — Herramienta de utilidad SigCon Architect

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos