DS250DF230EVM

DS250DF230EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El DS250DF230EVM permite una fácil evaluación del retemporizador DS250DF230 de 25 Gbps. Los usuarios deben suministrar energía y tráfico de alta velocidad a la EVM a través de conectores MXP 1x8 de Huber+Suhner. Los cables Huber+Suhner no están incluidos.

A través de la conexión USB2ANY integrada y el software EVM, los usuarios pueden evaluar funciones del dispositivo como detección de señal, configuración de ecualización, configuración de salida Tx, generación de archivos EEPROM y otras funciones de registro.

Funciones
  • Programable a través de la USB2ANY integrada y el software EVM
  • Compatible con las tasas de datos de hasta 25.8 Gbps
  • El EVM admite suministro único (2.5 V o 3.3 V)

DS250DF230EVM

AK672M/2-2

No se incluye: Cable MXP Huber+Suhner 1x8.

Retardadores, redrivers y mux-búferes Ethernet
DS250DF230 — Retemporizador multifrecuencia de 2 canales y 25 Gbps mejorado
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DS250DF230EVM — 25-Gbps multi-rate 2-channel retimer evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DS250DF230EVM — 25-Gbps multi-rate 2-channel retimer evaluation module
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
* EVM User's guide DS250DF230EVM User Guide (Rev. A) 3/09/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos