DS560DF810EVM

DS560DF810EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de placa de evaluación (EVM) DS560DF810 permite al usuario evaluar rápidamente la funcionalidad de alta velocidad y baja velocidad del retemporizador DS560DF810. Admite un funcionamiento reprogramado para velocidades de datos PAM4 y NRZ de 19.6 a 28.9 GBd. Los 1.2 V y 1.8 V se administran en el EVM a través de un árbol de alimentación integrado.

Funciones
  • Programable a través de la interfaz FTDI a I2C integrada
  • Velocidades de datos de hasta 28.9 GBd
  • Alimentación externa única de 5 V
  • 3 A máxima corriente                                                                                                                                                   
Retardadores, redrivers y mux-búferes Ethernet
DS560DF810 — Retemporizador de 56 Gbps y 8 canales con punto de conexión cruzada 2x2
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DS560DF810EVM — Módulo de evaluación DS560DF810 de retemporizador de 8 canales con conexión cruzada de 2x2

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DS560DF810EVM — Módulo de evaluación DS560DF810 de retemporizador de 8 canales con conexión cruzada de 2x2
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
* EVM User's guide DS560DF810 EVM User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 19/12/2022
Certificado DS560DF810EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 27/07/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos