DS90CR285-86ATQEVM

DS90CR285-86ATQEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El DS90CR285-86ATQEVM contiene una placa de transmisor (Tx), una placa de receptor (Rx) y cables de interfaz. Este kit permite a los usuarios interactuar desde un equipo de prueba o un controlador gráfico a través de la señalización diferencial de baja tensión (LVDS) a una placa receptora. El DS90CR285-86ATQEVM se puede utilizar para la evaluación del rendimiento y la creación de prototipos de sistemas iniciales para múltiples aplicaciones de visualización.

Funciones
  • Funciona con un reloj paralelo de 20-66 MHz
  • Estroboscópicos en el flanco ascendente de datos entrantes (placa Tx) y datos salientes (placa Rx)
  • Conectores de cabezal de entrada paralela (placa Tx) y salida (placa Rx) LVCMOS 30 x 2 con paso de 0.08" (2 mm)
  • Conectores de cabezal de salida en serie LVDS (placa Tx) y entrada (placa Rx) de 10x2 con paso de 0.1" (2.54 mm)

  • 20 - PIN IDC Cable 18 in (H3BBH-2018G)

Otras interfaces
DS90CR285 — Transmisor Channel Link LVDS de +3.3 V, 28 bits, 66 MHz y flanco de subida con luz estroboscópica de

 

Serializadores-deserializadores FPD-Link
DS90CR286AT-Q1 — Channel Link de 28 bits de receptor LVDS de 3.3 V, 66 MHz y flanco de subida con luz estroboscópica
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DS90CR285-86ATQEVM — Módulos de evaluación DS90CR285 y DS90CR286AT-Q1 de Channel Link I SerDes

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DS90CR285-86ATQEVM — Módulos de evaluación DS90CR285 y DS90CR286AT-Q1 de Channel Link I SerDes
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
* EVM User's guide DS90CR285-86ATQEVM User's Guide 22/08/2016
Certificado DS90CR285-86ATQEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos