DS90LVRA2EVM

DS90LVRA2EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) DS90LVRA2 es una plataforma para la evaluación funcional y del rendimiento del receptor de línea diferencial dual LVDS DS90LVRA2.

Con este EVM, los usuarios pueden evaluar rápidamente las características de la forma de onda de salida y la integridad de la señal soportadas por el DS90LVRA2. SMA permite el acceso a las entradas y salidas del DS90LVRA2, y también facilita el conector al equipo de laboratorio o a los sistemas del usuario para la evaluación del rendimiento.

Funciones
  • Velocidades de conmutación de 600 Mbps (300 MHz)
  • Alimentación de 1.8 V
  • Convierte la LVDS diferencial al CMOS de extremo único
Circuitos integrados LVDS, M-LVDS y PECL
DS90LVRA2 — Receptor de línea diferencial doble LVDS de 1.8 V y 600 Mbps DS90LVRA2-Q1 — Receptor de línea diferencial doble LVDS de 1.8 V a 3.6 V, 600 Mbps, automotriz
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DS90LVRA2EVM — DS90LVRA2 evaluation module for dual-channel LVDS receiver

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DS90LVRA2EVM — DS90LVRA2 evaluation module for dual-channel LVDS receiver
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
* EVM User's guide DS90LVRA2 EVM User's Guide PDF | HTML 22/11/2022
Certificado DS90LVRA2EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 17/11/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos