DSLVDS1047-1048EVM

DSLVDS1047-1048EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El DSLVDS1047-1048EVM es un módulo de evaluación (EVM) diseñado para la evaluación funcional y de rendimiento de los dispositivos DSLVDS1047, un controlador de línea diferencial CMOS cuádruple LVDS de 3 V, y DSLVDS1048, un receptor de línea diferencial CMOS LVDS de 3 V, ambos de Texas Instruments. Con este kit, los usuarios pueden evaluar rápidamente las características de la forma de onda de salida y la integridad de la señal admitida por el DSLVDS1047 y DSLVDS1048. Los pines del cabezal permiten el acceso a las entradas y salidas del DSLVDS1047 y DSLVDS1048, y también facilita la conexión al equipo de laboratorio o a los sistemas del usuario para la evaluación del rendimiento.

Funciones
  • DSLVDS1047:  Convierte LVCMOS de un extremo único a LVDS diferencial
  • DSLVDS1048:  Convierte LVDS diferencial al LVCMOS de extremo único
  • Velocidades de conmutación de hasta 400 Mbps (200 MHz)
  • Funcionamiento con suministro único:  3.3 V
Circuitos integrados LVDS, M-LVDS y PECL
DSLVDS1047 — Controlador de línea diferencial LVDS de 3.3 V, cuatro canales y alta velocidad DSLVDS1048 — Receptor de línea diferencial LVDS de 3.3 V, cuatro canales y alta velocidad
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DSLVDS1047-1048EVM — Quad channel LVDS driver and receiver evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DSLVDS1047-1048EVM — Quad channel LVDS driver and receiver evaluation module
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
* EVM User's guide DSLVDS1047-1048EVM User's Guide 23/08/2018
Certificado DSLVDS1047-1048EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 1/11/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos