DUALOUTPUT-ISOFLYBACK-REF

DUALOUTPUT-ISOFLYBACK-REF

Archivos de diseño

Información general

This design utilizes the LM5020 Current Mode PWM Controller configured in a dual output Flyback converter.  This isolated design operates at 300 kHz and uses a custom transformer to convert the input voltage, via flyback action, to an output voltage level of 12V at 2.1A, as well as produce an isolated 5V@0.2A rail.  The relative low output power of this design, and the fact that Vcc is not required to power additional IC’s, allows the primary bias winding to be connected to Vin.  The LM5020 has a minimum input voltage of 13V so a start-up bias circuit was added to apply an external voltage to Vcc until the input voltage reached the proper threshold level.

With total potential output power less than 30W, a custom EFD20 core was chosen for this design.  Because of the input voltage range, a CCM to DCM transition tradeoff was made to minimize losses associated with DCM operation.   Radiated EMI requirements necessitated the use of snubbers and other filtering elements to minimize high energy signals from interfering with adjacent circuitry.

 The 12V rail also fed a 5V@0.5A rail, as well as an optional 3.3V@0.5A rail.  The secondary side feedback components are selected appropriately to ensure the voltage regulation remains solid and that proper gain and phase margins are maintained for stable operation and quick transient response.

Funciones
InputsOutput #1Output #2Output #3Output #4
VinMin=9Vout1=5.0Vout1=12.0Vout1=3.3Vout1=5.0
VinMax=42Iout1=0.2Iout1=2.1Iout1=0.5Iout1=0.5
  • Internal Start-up Bias Regulator
  • Error Amplifier
  • Precision Voltage Reference
  • Programmable Softstart
  • A Peak Gate Driver
  • Maximum Duty Cycle Limiting (80% for LM5020-1 or 50% for LM5020-2)
  • Programmable Line Under Voltage Lockout (UVLO) with Adjustable Hysteresis
  • Cycle-by-Cycle Over-Current Protection
  • Slope Compensation (LM5020-1)
  • Programmable Oscillator Frequency with Synchronization Capability
  • Current Sense Leading Edge Blanking
  • Thermal Shutdown Protection
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

LM5020 — Controlador Sepic, de retorno y elevador PWM con modo de corriente de Vin amplia de 13 V-100 V

Hoja de datos: PDF
Convertidores de CC/CC

LM2736 — Convertidor reductor de 0.75 A con entrada de 3 V a 18 V y eficiencia de carga ligera

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Guía del usuario Dual Output Isolated Flyback Design:User Guide 27/01/2012

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos