DYY-AMP-EVM

DYY-AMP-EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El DYY-AMP-EVM es un módulo de evaluación (EVM) para probar el rendimiento de los amplificadores operacionales disponibles en encapsulados DYY-14 (SOT-23 THN). Este EVM se puede configurar fácilmente como amplificador inversor, amplificador no inversor y amplificador diferencial, lo que permite a los ingenieros evaluar y verificar rápidamente los conceptos de diseño.

Funciones
  • Desconexión de la placa adaptadora DIP DYY
  • Configuraciones de circuito de amplificador no inversor, inversor y diferencial disponibles
  • Esquema proporcionado en serigrafía en el EVM
  • Múltiples opciones de conectores para las conexiones de entrada y salida: cabezales, punto de prueba y cables

  • DYY-AMP-EVM
  • Tiras de conector macho de dos posiciones (TS-132-G-AA)

Amplificadores de propósito general
LM2902LV — Amplificador operacional cuádruple de 5.5 V, 1 MHz y 3 mV de tensión de desplazamiento LM324LV — Amplificador operacional cuádruple de tensión de compensación de 5.5 V, 1 MHz y 3 mV LMV324A — Amplificador operacional RRO cuádruple de 5,5 V, 1 MHz y 4 mV de voltaje de compensación OPA4991 — Amplificador operacional cuádruple de 40 V y 4,5 MHz de baja potencia OPA4991-EP — Amplificador operacional cuádruple de 40 V y 4.5 MHz, con entrada y salida de carril a carril, de pr OPA4991-Q1 — Amplificador operacional de automoción, cuádruple, 40 V, 4.5 MHz, baja potencia OPA4H199-SEP — Amp. operacional cuád. tolerante a la radiación, entrada y salida de carril a carril de 40 V y 4.5 M OPA4H199-SP — Amp. operacional cuád. resistente a la rad., entrada y salida de carril a carril de 40 V y 4.5 MHz TL074H — Amplificador operacional cuádruple de entrada a V+, 40 V, 5 MHz, tensión de offset de 4 mV y 20 V/µs TL084H — Amplificador operacional cuádruple de entrada a V+, 40 V, 5.25 MHz, tensión de offset de 4 mV y 20 V TLV9004 — Amplificador operacional RRIO cuádruple de 5.5 V y 1 MHz, para aplicaciones de costo optimizado TLV9004-Q1 — Amplificador operacional RRIO cuádruple de calidad automotriz, de 5.5 V y 1 MHz, para aplicaciones d TLV9044 — Amplificador operacional cuádruple, 5.5 V, 350 kHz, ultrabajo de 1.2 V con corriente quiescente baja TLV9154 — Amplificador operacional cuádruple de baja potencia, de 16 V y 4.5 MHz TLV9354 — Amplificador operacional cuádruple de baja potencia, de 40 V y 3.5 MHz
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DYY-AMP-EVM — Evaluation module for operational amplifiers in the DYY package

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DYY-AMP-EVM — Evaluation module for operational amplifiers in the DYY package
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
* EVM User's guide DYY-AMP Evaluation Module (EVM) PDF | HTML 25/08/2021
Certificado DYY-AMP-EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 19/10/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos