ESD-EVM-001

ESD-EVM-001

Haga su pedido ahora

Información general

The “ESD EVM” features a series of ESD protection diodes and can be used for destructive electrostatic discharge (ESD) pass/fail ESD strike, continuity, and signal pass-through tests. Specifically, it could be used for both IEC-61000-4-2 air and contact discharge tests. The procedure outlined below ensures proper testing setup and method for both discharge tests.

Funciones
  • Straight through routing
  • Two test points per device for simultaneous ESD strike and Vclamp waveform capture
  • Additional 2 unnamed footprints (0402 and 0201)
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

ESD-EVM-001 — ESD-EVM-001 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

ESD-EVM-001 — ESD-EVM-001 Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Certificado ESD-EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario ESD PROTECTION DIODES EVM 26/03/2012

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos