EV2500

Información general

La placa de interfaz del módulo de evaluación (EVM) EV2500 permite que una PC que ejecute Microsoft Windows con un controlador de dispositivo de interfaz hombre-máquina (HID) compatible se comunique con los indicadores de gas de interfaz TI SMBus e I2C a través de un puerto de bus serie universal de tipo C™ (USB-C). Las funciones SPI y UART se proporcionarán en una futura actualización de firmware. Además de esta placa, se necesita el software de PC para interpretar los datos del indicador de gas para completar el sistema de evaluación.

Funciones
  • Totalmente alimentado desde el puerto USB-C.
  • Interfaz completa entre las interfaces USB y SMBus/I2C mediante una API sencilla
  • Permite la traducción de tensión completa para dispositivos de 1.2 V a 5 V
  • Permite la comunicación I2C y SMBus de 1 MHz
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Adaptador de interfaz

EV2500 — Adaptador de interfaz EV2500

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

EV2500 — Adaptador de interfaz EV2500
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
* EVM User's guide EV2500 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 23/07/2026
Certificado EV2500 EU Declaration of Conformity (DoC) 28/02/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos