EZURI-3P-CARBONAM67

EZURI-3P-CARBONAM67

Desde: Ezurio
Haga su pedido ahora

Información general

Ezurio es un fabricante importante y son expertos en conectividad para módulos inalámbricos y módulos de sistema. La alimentación de la familia CarbonAM67 OSM-MF viene de la familia de procesadores AM67x de Texas Instrument, el PMIC TPS65224 de TI, nuestros módulos inalámbricos Sona Wi-Fi 6 y Bluetooth. Nuestro ensamblaje interno con sede en EE. UU. le ofrece opciones que se ajustan a las necesidades de su proyecto. Elija la RAM, el almacenamiento eMMC, la conectividad Wi-Fi y Bluetooth de Sona y la personalización de la placa portadora que se apliquen a su producto. Todos los módulos CarbonAM67 vienen con nuestro software y soporte de integración de primer nivel.

Compatible con OSM-M v1.1: Tamaño optimizado de 45 mm x 30 mm, OSM de tamaño-M, compatible con pines con nuestra gama completa de módulos OSM-M

Software robusto y soporte de placas: Elija entre Yocto Linux, Buildroot Linux, Android o Ubuntu para Cortex-A53, ZephyrRTOS o FreeRTOS para Cortex-M4F y Cortex-R5F

Enclave y arranque seguros: Hardware de seguridad integrado especializado, Linux de arranque seguro y almacenamiento seguro flexible para contraseñas, certificados y almacenamiento de datos

Funciones
  • 45 mm x 30 mm
  • OSM Size-MF v1.2 standard form factor, 476 pins
  • 4GB and 8GB LPDDR4, up to 128 GB eMMC (16GB eMMC default)
  • 1x USB 3.1 Gen1, 2x USB2.0, 2x Gbit Ethernet with IEEE® 1588 and TSN
  • Sona™ TI351 (TI’s CC3351) Wi-Fi 6 + Bluetooth, pre-certified wireless radio
  • Pin compatible with our full range of OSM-MF modules
  • Linux Yocto, Buildroot Linux, Android, Debian, or QNX. Optional Summit Suite OS
SoC de redes industriales y multimedia
AM67 — SoC ARM® Cortex®-A53 con triple pantalla, gráficos 3D, PCIe 3, USB3, códec de video 4K para HMI AM67A — SoC de visión Arm® Cortex®-A53 4 TOPS con ISP RGB-IR para cuatro cámaras, visión artificial, robótic
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

CARBONAM67-OSM-MF — SOM OSM-MF basada en TI AM67: Módulo inalámbrico despoblado de IA, multicámara, video 4K

Productos y hardware compatibles

CARBONAM67-OSM-MF — SOM OSM-MF basada en TI AM67: Módulo inalámbrico despoblado de IA, multicámara, video 4K

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Placa de evaluación

CARBONAM67-OSM-MF-WIFI6 — SOM OSM-MF basada en TI AM67: AI, multicámara, video 4K, con TI CC3351 Wi-Fi 6/Bluetooth LE 5.4

Productos y hardware compatibles

CARBONAM67-OSM-MF-WIFI6 — SOM OSM-MF basada en TI AM67: AI, multicámara, video 4K, con TI CC3351 Wi-Fi 6/Bluetooth LE 5.4

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Placa de evaluación

COMMON-OSM-KIT-AM67 — Kit de desarrollo: Kit portador común OSM y placa de desarrollo CarbonAM67

Productos y hardware compatibles

COMMON-OSM-KIT-AM67 — Kit de desarrollo: Kit portador común OSM y placa de desarrollo CarbonAM67

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con Ezurio.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.