FPC402EVM

Información general

El FPC402EVM agrega todas las señales de baja velocidad de dos jaulas QSFP y SFP apiladas en placa y LED, lo que permite el control total de los cuatro puertos a través de una única interfaz I2C o SPI. El controlador MSP430 y la interfaz gráfica de usuario (GUI) integrados permiten una configuración y prueba sencillas del FPC401 con I2C V y SPI, y los cabezales también permiten la interconexión con un controlador host externo.

Funciones
  • Controlador SPI/I2C integrado para facilitar la programación a través de USB
  • Jaulas QSFP y SFP integradas con LED
  • Diseño de referencia para la colocación de FPC401 V debajo de la jaula SFP
Cambiadores de nivel, búferes y concentradores I2C e I3C
FPC402 — Controlador de puerto cuádruple

 

Interruptores de carga
TPS2561 — Interruptor de alimentación USB de 44 mΩ, ILIMIT ajustable de 0.25 a 2.8 A, 2 canales, de 2.5 a 6.5 
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

FPC402EVM — Módulo de evaluación de controlador de puerto cuádruple FPC402

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

FPC402EVM — Módulo de evaluación de controlador de puerto cuádruple FPC402
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
* EVM User's guide FPC401 and FPC402 Evaluation Module (EVM) User ’s Guide (Rev. B) 3/09/2019
Certificado FPC402EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos