HD3SS213-1-2MUXEVM

HD3SS213-1-2MUXEVM

Haga su pedido ahora

Información general

The HD3SS213 is a high-speed passive switch capable of switching two full DisplayPort 4 lane ports from one of two sources to one target location in an application. For DisplayPort Applications the HD3SS213 also supports switching of the Auxiliary (AUX), Display Data Channel (DDC) and Hot Plug Detect (HPD) signals.

Funciones
  • Compatible with DisplayPort 1.2 Electrical Standard
  • 2:1 and 1:2 Switching Supporting Data Rates up to 5.4Gbps
  • Supports HPD Switching
  • Supports AUX and DDC Switching
  • Wide -3dB Differential BW of over 5.4 GHz
Circuitos integrados HDMI, DisplayPort y MIPI
HD3SS213 — El multiplexor diferencial DisplayPort 1:2/2:1 de 5.4 Gbps y 1.2 A admite conmutación DDC/AUX
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

HD3SS213-1-2MUXEVM — HD3SS213-1-2MUXEVM: 5.4Gbps DisplayPort 1.2a 2:1/1:2 Differential Switch Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

HD3SS213-1-2MUXEVM — HD3SS213-1-2MUXEVM: 5.4Gbps DisplayPort 1.2a 2:1/1:2 Differential Switch Evaluation Module
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
* EVM User's guide HD3SS213 EVM User's Guide 23/09/2013
Certificado HD3SS213-1-2MUXEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos