HD3SS3411RWAEVM

HD3SS3411RWAEVM

Haga su pedido ahora

Información general

The HD3SS3411 is a high speed passive switch capable of switching differential channels between Port A to Ports B or C based on the state of control pin SEL.  The interface to the EVM consists of standard SMP connectors to interface the EVM to test equipment or adapter boards to use in a system application.

Funciones
  • Plug and play design
  • Can be powered from a 3.3V external supply capable using banana plug cables for 3.3V and GND
  • EVM configurable by jumpers
Protocolo e interruptores de bus y multiplexores
HD3SS3411 — Interruptor diferencial analógico PCI Express 3.0 de 3.3 V y 1 canal HD3SS3411-Q1 — Interruptor diferencial analógico PCI Express 3.0 de 3.3 V y 1 canal para automoción
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

HD3SS3411RWAEVM — HD3SS3411RWAEVM Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

HD3SS3411RWAEVM — HD3SS3411RWAEVM Evaluation Module
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
* EVM User's guide HD3SS3411 EVM User's Guide 16/06/2015
Certificado HD3SS3411RWAEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos