HD3SS460EVM-SRC

HD3SS460EVM-SRC

Haga su pedido ahora

Información general

The HD3SS460 is a high-speed passive crosspoint switch designed to support low-speed and high-speed signal switching required for USB Type-C™ with Alternate (ALT) mode applications. The HD3SS460-EVM-SRC evaluation module (EVM) comes with a legacy USB receptacle to connect to legacy USB systems and a DisplayPort receptacle to connect to DisplayPort capable source. There is no on-board CC/PD controller. The board has test headers that can be used to connect CC and other necessary signals to an external Type-C controller to evaluate the Type-C implementation.

Funciones
  • Plug-and-play design
  • Power can be provided by USB only external DC power is required unless standalone operation
  • The HD3SS460EVM-SRC can be used with a legacy DP source or USB host system to evaluate the Type-C implementation
  • The board has test headers that can be used to connect CC and other necessary signals to an external Type-C controller to evaluate the Type-C implementation
  • The EVM is configurable by jumpers
Protocolo e interruptores de bus y multiplexores
HD3SS460 — Multiplexor/demultiplexor USB Tipo C™ de modo alternativo y 4 x 6 canales
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

HD3SS460EVM-SRC — Módulo de evaluación HD3SS460EVM-SRC de interruptor de conexión cruzada pasivo de alta velocidad

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

HD3SS460EVM-SRC — Módulo de evaluación HD3SS460EVM-SRC de interruptor de conexión cruzada pasivo de alta velocidad
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide HD3SS460EVM-SRC User's Guide (Rev. D) 23/05/2016
Certificado HD3SS460EVM-SRC EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Artículo técnico DisplayPort(TM) over USB Type-C(TM): One connector to rule them all PDF | HTML 18/05/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos