HD3SS6126EVM

HD3SS6126EVM

Haga su pedido ahora

Información general

This evaluation module (EVM) features the HD3SS6126 2:1 and 1:2 mux and demux, high-speed switch typically used for switching USB 2.0 and USB 3.0 signals.  The EVM can also be used for PCIe (Gen1,Gen2), SATA, XAUI and DP signal routing between two destinations.

The HD3SS6126EVM lets you evaluate an application example of a USB KVM switch. One of two USB hosts systems can be selected for a USB device using this EVM board to facilite switching between two USB hosts. USB 3.0 Micro-B receptacles are used on the host-side USB port but standard type-B receptacle can also be used if desired. A USB 3.0 standard type-A receptacle is used on the device-side USB port. The USB ports can be attached with a standard USB cable to any USB 3.0 or legacy USB host, hub or device. However, a legacy USB cable will force the system to the high-speed operation.

Funciones
  • Powered by VBUS from USB Host
  • Select USB2.0 independently from USB3.0
  • Select from two USB 2.0 and USB 3.0 hosts with one USB device for this EVM
  • Compatible with the our modular EVM system
Protocolo e interruptores de bus y multiplexores
HD3SS6126 — Multiplexor/demultiplexor 2:1/1:2 de interruptor diferencial USB 2.0 + USB 3.0
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

HD3SS6126EVM — Módulo de evaluación de multiplexor y demultiplexor 2:1/1:2 de interruptor diferencial USB 3.0

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

HD3SS6126EVM — Módulo de evaluación de multiplexor y demultiplexor 2:1/1:2 de interruptor diferencial USB 3.0
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
* EVM User's guide HD3SS6126EVM Device Reference Design 17/10/2013
Certificado HD3SS6126EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos